このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Exterior Door Cottage Barents

Unique ref.: ext_door_barents_cottage_ow
ブランド名: SWEDOOR JELD-WEN
製品ファミリー: Exterior doors
製品グループ: Cottage
公開日: 2015-06-25
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)
Barents Cottage is a door intended for entrances to the store rooms, garbage rooms and cottages etc. They are suitable between spaces with a temperature difference of up to 18 degrees (C). These entrance doors are supplied painted according to your requirements and can be customized with accessories such as ventilation grilles, etc. High quality cottage doors that from a design perspective, fits well together with Swedoors ADVANCE LINE exterior doors.


主なマテリアル: Wood
副マテリアル: Glass
デザイン: Sweden
製作国: Latvia

BIMobject カテゴリー: ドア - ドアセット
IFC分類: Door
UNSPSC 名前: Doors
UNSPSC コード: 301715
Uniclass 1.4 コード: JL20
Uniclass 1.4 詳細: Doors
Uniclass 2.0 コード: PR-59-23
Uniclass 2.0 詳細: Doorsets
Uniclass 2015 コード: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 詳細: Doorsets
NBS Reference コード: 59-23
NBS Reference 詳細: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
OmniClass Number: 23-17 11 15
OmniClass Title: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®