このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Exterior Door Function Bering Double

Unique ref.: ext_door_bering_os_double
ブランド名: SWEDOOR JELD-WEN
製品ファミリー: Exterior doors
製品グループ: Function
公開日: 2015-06-25
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (3)
Bering is an exterior door in the range Function. Here you find designes with inspiration from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws. Here in out-swing version.


主なマテリアル: Wood
副マテリアル: Glass
デザイン: Sweden
製作国: Latvia

BIMobject カテゴリー: ドア - ドアセット
IFC分類: Door
UNSPSC 名前: Doors
UNSPSC コード: 301715
Uniclass 1.4 コード: JL20
Uniclass 1.4 詳細: Doors
Uniclass 2.0 コード: PR-59-23
Uniclass 2.0 詳細: Doorsets
Uniclass 2015 コード: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 詳細: Doorsets
NBS Reference コード: 59-23
NBS Reference 詳細: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
OmniClass Number: 23-17 11 15
OmniClass Title: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®