お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Exterior Door Classic Ives Double

Unique ref.: ext_door_ives_os_double
ブランド名: SWEDOOR JELD-WEN
製品ファミリー: Exterior doors
製品グループ: Classic
公開日: 2015-06-25
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)
Ives is an exterior door in the range Classic. Here you find the classic influences of past times combined with all the innovative design solutions that can be required from a modern door of the highest class. Here in out-swing version.


主なマテリアル: Wood
副マテリアル: Glass
デザイン: Sweden
製作国: Latvia

BIMobject カテゴリー: ドア - ドアセット
IFC分類: Door
UNSPSC 名前: Doors
UNSPSC コード: 301715
Uniclass 1.4 コード: JL20
Uniclass 1.4 詳細: Doors
Uniclass 2.0 コード: PR-59-23
Uniclass 2.0 詳細: Doorsets
Uniclass 2015 コード: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 詳細: Doorsets
NBS Reference コード: 59-23
NBS Reference 詳細: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
OmniClass Number: 23-17 11 15
OmniClass Title: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です