製品の公開
Steel Door 4210 RC4 Exterior - Single
Steel Door 4210 RC4 Exterior - Single
Steel Door 4210 RC4 Exterior - Single
Steel Door 4210 RC4 Exterior - Single
Steel Door 4210 RC4 Exterior - Single
Steel Door 4210 RC4 Exterior - Single
Steel Door 4210 RC4 Exterior - Single
Steel Door 4210 RC4 Exterior - Single
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 RC4 Exterior - Single

    Google翻訳”,
    4210 RC4 外装スチールセキュリティドアは、ガラス開口部のない堅牢なドアです。片開きタイプは、防音、防火、防煙の各区分と組み合わせることができます。このドアは、高品質な製品が求められる屋外商業施設や公共施設(病院、ホテル、レストラン、駐車場、地下室、技術室、階段など)に適しています。防火区分は、未分類、EI2 30、EI2 60、EI2 90、EI2 120 からお選びいただけます。
    仕様
    • Fire classification: From EI(2) 30-120min Sound classification: 44 dB Burglary: RC4 Corrosion: C3
    技術仕様
    • Unique refext_door_SD4210_RC4_single
    • コレクションセットExterior doors
    • コレクションHP SDE4210
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国デンマーク
    • 製造国エストニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードAc_15_50_25
    • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
    • MasterFormat 2014 コード08 11 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Doors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 13 15
    • OmniClassタイトルSteel Doors