製品の公開
Steel Door 4210 GS1T Exterior- Double Unequal
Steel Door 4210 GS1T Exterior- Double Unequal
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS1T Exterior- Double Unequal

    Google翻訳”,
    4210外装スチールドアは、ガラス開口部GS1Tを備えた堅牢なドアです。不等分割/非対称の二重扉バージョンは、防音、防火、防煙の各区分と組み合わせることができます。このドアは、高品質な製品が求められる屋外商業施設および公共施設(病院、ホテル、レストラン、駐車場、地下室、技術室、階段など)に適しています。防火区分は、未分類、EI2 30、EI2 60からお選びいただけます。
    仕様
    • Fire classification: From EI(2) 30-60min Sound classification: From Rw33-Rw40dB Corrosion: C3 (Interior doors)
    技術仕様
    • Unique refext_door_SDE4210_GS1T_double_UE
    • コレクションセットExterior doors
    • コレクションHP SDE4210
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-10-03
    • エディション4
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国デンマーク
    • 製造国エストニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードAc_15_50_25
    • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
    • MasterFormat 2014 コード08 11 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Doors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 13 15
    • OmniClassタイトルSteel Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors