Unique ref.: | ext_door_SDE4210_GS1T_single |
---|---|
ブランド名: | SWEDOOR JELD-WEN |
製品ファミリー: | Exterior doors |
製品グループ: | HP SDE4210 |
公開日: | 2016-10-03 |
改訂バージョン: | 4 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
製品URL: | http://www.swedoor.se/professionella/staaldoerrar/ |
---|---|
設置方法: | http://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/#6849 |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | https://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/# |
技術説明: | http://www.swedoor.se/mattofakta_stal/ |
説明ビデオ: | |
GTINコード: |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/swedoor-jeld-wen/product/ext_door_sde4210_gs1t_single
主なマテリアル: | Steel |
---|---|
副マテリアル: | Glass |
デザイン: | Denmark |
製作国: | Estonia |
BIMobject カテゴリー: | ドア - ドアセット |
---|---|
IFC分類: | Door |
UNSPSC 名前: | Doors |
UNSPSC コード: | 301715 |
Uniclass 1.4 コード: | L411 |
Uniclass 1.4 詳細: | Doors |
Uniclass 2.0 コード: | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 詳細: | Doorsets |
Uniclass 2015 コード: | Ac_15_50_25 |
Uniclass 2015 詳細: | Doors, windows and glazing surveying |
NBS Reference コード: | 59-23 |
NBS Reference 詳細: | Doorsets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 11 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Metal Doors and Frames |
OmniClass Number: | 23-17 11 13 15 |
OmniClass Title: | Steel Doors |
CSI UniFormat II Code: | B2030 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
BIMobject®