このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

High Performance 60mm Security RC2 - Interior

Unique ref.: int_door_hp_60_RC2_fire30_sound35
ブランド名: SWEDOOR JELD-WEN
製品ファミリー: Interior doors
製品グループ: HP Security
公開日: 2015-06-11
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (4)
This is a high-performance (HP) interior door range, normally used as entrance doors to apartments in stairwells. HP doors in the Resistance Class 2 (RC2) has a reinforced burglary protection compared to a standard HP door and the RC1-doors. A wood-based construction equipped with strong hinges and lock cylinders. These doors are offered unclassified and classified including fire and sound resistance (EI30/R'w35dB, Ei30/R'w40, Ei60/R'w35dB, Ei60/R'w40dB).


主なマテリアル: Wood
副マテリアル:
デザイン: Sweden
製作国: Sweden

BIMobject カテゴリー: ドア - ドアセット
IFC分類: Door
UNSPSC 名前: Doors
UNSPSC コード: 301715
Uniclass 1.4 コード: L411
Uniclass 1.4 詳細: Doors
Uniclass 2.0 コード: PR-59-23
Uniclass 2.0 詳細: Doorsets
NBS Reference コード: 59-23
NBS Reference 詳細: Doorsets
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®