製品の公開
Steel Door 4210 GS1R Interior- Single
Steel Door 4210 GS1R Interior- Single
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS1R Interior- Single

    Google翻訳”,
    4210 内装用スチールドアは、ガラス開口部を備えた堅牢なドアで、GS1R 認証を取得しています。片開きタイプは、防音、防火、防煙の各区分と組み合わせることができます。このドアは、高品質な製品が求められる商業施設や公共施設の屋内環境(病院、ホテル、レストランなど)に加え、駐車場、地下室、技術室、階段などにも適しています。防火認証は未分類です。
    技術仕様
    • Unique refint_door_SD4210_GS1R_single
    • コレクションセットInterior doors
    • コレクションHP SD4210
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-09-30
    • エディション4
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国デンマーク
    • 製造国エストニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 内部ドア
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードAc_15_50_25
    • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
    • MasterFormat 2014 コード08 13 19
    • MasterFormat 2014 タイトルStainless-Steel Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 15
    • OmniClassタイトルSteel Doors
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors