このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Steel Door SD4210 GS2R - Single

Unique ref.: int_door_SD4210_GS2R_single
ブランド名: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
製品ファミリー: Interior doors
製品グループ: HP SD4210
公開日: 2016-09-30
改訂バージョン: 4
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (5)
The Steel door SD 4210 GS2R is a solid door with glass openings. The single leaf version can be combined with a wide range of classifications according to sound, fire and smoke (SD20-SD62) The door is applicable for indoor commercial and public environments where a high quality product is demanded; e.g. hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases.


主なマテリアル: Steel
副マテリアル: Glass
デザイン: Denmark
製作国: Estonia

BIMobject カテゴリー: ドア - ドアセット
IFC分類: Door
Uniclass 1.4 コード: L411
Uniclass 1.4 詳細: Doors
Uniclass 2.0 コード: PR-59-23
Uniclass 2.0 詳細: Doorsets
Uniclass 2015 コード: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 詳細: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference コード: 59-23
NBS Reference 詳細: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 13 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Stainless-Steel Doors
OmniClass Number: 23-17 11 13 15
OmniClass Title: Steel Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors

BIMobject®