製品の公開
Steel Door 4210 Interior- Single
Steel Door 4210 Interior- Single
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 Interior- Single

    5つ星のうち4.84.8(9 レビュー)
    Google翻訳”,
    4210内装用スチールドアは、ガラス開口部のない堅牢なドアです。片開きタイプは、防音、防火、防煙の各区分と組み合わせることができます。このドアは、高品質な製品が求められる商業施設や公共施設の屋内環境(病院、ホテル、レストランなど)に加え、駐車場、地下室、技術室、階段などにも最適です。防火区分は、未分類、EI2 30、EI2 60、EI2 90、EI2 120からお選びいただけます。
    仕様
    • Fire classification: From EI(2) 30-120min Sound classification: From Rw33-Rw40dB Corrosion: C2 (Interior doors)
    技術仕様
    • Unique refint_door_SD4210_single
    • コレクションセットInterior doors
    • コレクションHP SD4210
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-09-30
    • エディション4
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国デンマーク
    • 製造国エストニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 内部ドア
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードAc_15_50_25
    • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
    • MasterFormat 2014 コード08 13 19
    • MasterFormat 2014 タイトルStainless-Steel Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 15
    • OmniClassタイトルSteel Doors
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors