製品を公開する
Interior Door Stable Nature Sliding IIn-wall
SWEDOOR

Interior Door Stable Nature Sliding IIn-wall

Google翻訳,
Stable Natureは、シンプルさとスカンジナビアのミニマリズムを表す一連の室内ドアです。すっきりとしたラインと巨大な遮音コアにより、ドアはすっきりとしたスタイリッシュなメッセージを伝えることができます。 Stableは、住宅用および同様の用途向けに設計されており、ここでは引き戸として使用されます。 Swedoorsの室内ドアのほとんどは、スライド性能に適合させ、内蔵のウォールカセットと組み合わせることができます。カセットは安定した構造を提供し、壁の厚さは96mmの完成した壁の厚さまで最小化できます。カセットは、40mm HP(高性能)ドアと組み合わせることもできます。
技術仕様
  • 固有参照番号int_door_sliding_int_stable_nature
  • 製品ファミリInterior doors
  • 製品グループStable Nature
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-05-18
  • 版番号1
関連
  • 主要素材木
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
分類
  • BIMobjectカテゴリードア - 内部ドア
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC 名称Doors
  • UNSPSC コード301715

対応地域

ヨーロッパ
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー