製品の公開
Interior Door Stable Nature Sliding In-wall Double
SWEDOOR

Interior Door Stable Nature Sliding In-wall Double

Google翻訳”,
Stable Natureは、シンプルさとスカンジナビアのミニマリズムを表す一連の室内ドアです。すっきりとしたラインと巨大な遮音コアにより、ドアはすっきりとしたスタイリッシュなメッセージを伝えることができます。 Stableは、住宅用および同様の用途向けに設計されており、ここでは引き戸として使用されます。 Swedoorsの室内ドアのほとんどは、スライド性能に適合させ、内蔵のウォールカセットと組み合わせることができます。カセットは安定した構造を提供し、壁の厚さは96mmの完成した壁の厚さまで最小化できます。カセットは、40mm HP(高性能)ドアと組み合わせることもできます。
技術仕様
  • Unique refint_door_sliding_int_stable_nature_double
  • コレクションセットInterior doors
  • コレクションStable Nature
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-05-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 内部ドア
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715

対応地域

ヨーロッパ
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー