製品の公開
Interior Door Unique Sliding In-wall
SWEDOOR

Interior Door Unique Sliding In-wall

5つ星のうち3.93.9(8 レビュー)
Google翻訳”,
ユニークなのは、オプションに焦点が当てられているモダンでエキサイティングなインテリアドアの範囲です。あなたのドアに表現を与える絶好の機会があります-古典的なライン、表現力豊かまたはスタイリッシュで時代を超越した、選択は無料です!ユニークは、ここでは引き戸として、住宅および同様の用途向けに設計されています。 Swedoorsの室内ドアのほとんどは、スライド性能に適合させ、内蔵のウォールカセットと組み合わせることができます。カセットは安定した構造を提供し、壁の厚さは96mmの完成した壁の厚さまで最小化できます。カセットは、40mm HP(高性能)ドアと組み合わせることもできます。
技術仕様
  • Unique refint_door_sliding_int_unique
  • コレクションセットInterior doors
  • コレクションUnique
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-05-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 内部ドア
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715
  • MasterFormat 2014 コード08 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames

対応地域

ヨーロッパ
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー