お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています

サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます

;

Interior Door Superior Format 7531 Double Equal

Unique ref.: interior_door_superior_format_7531_double_equal
ブランド名: SWEDOOR JELD-WEN
製品ファミリー: Interior doors
製品グループ: Superior Format
公開日: 2018-12-20
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (3)
Superior is a collection of handcrafted hi-end interior doors. Format is a range of modern doors within the SUPERIOR collection. The Language of Postmodern Architecture defines the style of these doors.


主なマテリアル: Wood
副マテリアル: Glass
デザイン: Sweden
制作国: Denmark

BIMobject カテゴリー: Doors - Door sets
IFC分類: Door
UNSPSC 名前: Doors
UNSPSC コード: 301715
Uniclass 1.4 コード: JL20
Uniclass 1.4 詳細: Doors
Uniclass 2.0 コード: PR-59-23
Uniclass 2.0 詳細: Doorsets
Uniclass 2015 コード: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 詳細: Doorsets
NBS Reference コード: 59-23
NBS Reference 詳細: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass Number: 23-17 11 00
OmniClass Title: Doors
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

名前
Door Frame Type Solid Wood
Door Thickness 40
Frame Material Wood
Material - Core Wood

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です