このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Sliding Integrated 3830 + HP flush 40mm

Unique ref.: swedoor_interior_door_hp_flush_40_sliding_3830_single
ブランド名: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
製品ファミリー: Interior doors
製品グループ: HP Sliding
公開日: 2020-11-19
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (4)


主なマテリアル: Wood
副マテリアル: Glass
デザイン: Sweden
製作国: Sweden

BIMobject カテゴリー: ドア - 引き戸
IFC分類: Door
UNSPSC 名前: Doors
UNSPSC コード: 301715
Uniclass 1.4 コード: JL20
Uniclass 1.4 詳細: Doors
Uniclass 2.0 コード: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 詳細: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 コード: Pr_30_59_24_80
Uniclass 2015 詳細: Sliding door and partition sets
NBS Reference コード: 59-23-77
NBS Reference 詳細: Sliding Door And Partition Sets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 32 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Wood-Framed Glass Doors
OmniClass Number: 23-17 11 15 25
OmniClass Title: Sliding Wood Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®