このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Steel Door SD4220 P65 EI30 Single with Sidelight on Left

Unique ref.: swedoor_interior_steel_door_sd4220_p65_ei30_single-left
ブランド名: SWEDOOR JELD-WEN
製品ファミリー: Interior doors
製品グループ: HP SD4220
公開日: 2016-10-14
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (3)
The SD4220 is a steel partition door range, based on a steel profile system (P65). With these products SWEDOOR provides a hi-end solution with focus on design, possibilities and easy installation. The products can be combined in many different variations. The basic product is welded in one piece but could also be combined with seperate build-on sections by a sophisticated hidden snap-in-system that leaves the connections almost invisible. This particular version fulfills fire-demand EI30.


主なマテリアル: Steel
副マテリアル: Glass
デザイン: Denmark
製作国: Estonia

BIMobject カテゴリー: ドア - ドアセット
IFC分類: Door
UNSPSC 名前: Doors
UNSPSC コード: 301715
Uniclass 1.4 コード: JL20
Uniclass 1.4 詳細: Doors
Uniclass 2.0 コード: SS-25-30-20-20
Uniclass 2.0 詳細: Doorset Systems
Uniclass 2015 コード: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 詳細: Doors, windows and glazing surveying
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass Number: 23-17 11 00
OmniClass Title: Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Denmark
  • Norway

BIMobject®