製品の公開
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
Steel Glass Wall SD4220 P50
    SWEDOOR

    Steel Glass Wall SD4220 P50

    Google翻訳”,
    SD4220は、スチールプロファイルシステム(P50)に基づくスチールパーティションドアシリーズです。これらの製品により、SWEDOORは、設計、可能性、および簡単なインストールに重点を置いたハイエンドソリューションを提供します。製品は多くの異なるバリエーションで組み合わせることができます。基本的な製品は一体に溶接されていますが、接続をほとんど見えなくする洗練された隠しスナップインシステムによって、個別のビルドオンセクションと組み合わせることもできます。未分類の需要を除いて、この特定のバージョンは火災需要のE60もカバーしています。
    技術仕様
    • Unique refswedoor_interior_steel_glasswall_sd4220_p50
    • コレクションセットInterior doors
    • コレクションHP SD4220
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-11-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国デンマーク
    • 製造国エストニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 内部ドア
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードAc_15_50_25
    • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors