製品の公開
PŁYTY BACKSPLASH SWISS KRONO
SWISS KRONO

PŁYTY BACKSPLASH SWISS KRONO

Google翻訳”,

SWISS KRONO BACKSPLASHパネルは、厚さ10mmのパーティクルボードを両面にHPLラミネート(2種類の仕上げから選択可能)で仕上げた製品です。カラーはキッチンのワークトップの仕上げに合わせています。このBACKSPLASHパネルは、優れた品質、幅広い要因に対する耐性、簡単な設置とメンテナンスの容易さが特長です。キッチンの壁面装飾として、セラミックタイル、ガラス、石材の代替品として、ワークトップと壁面キャビネットの間の壁面に取り付けられます。

仕様
  • With the HPL laminate cladding, the BACKSPLASH panels provide excellent properties:

    • Resistance to elevated temperatures
    • Abrasion resistance
    • Scratch resistance
    • Light (fading) resistance,
    • Impact resistance,
    • Stain resistance
    • Anti-bacterial surface performance
    • Easy to keep clean

技術仕様
  • Unique refbacksplash-boards-from-swiss-krono-polska
  • コレクションセットBACKSPLASH boards
  • コレクションBACKSPLASH
  • タイプデジタル インベントリ(製品群)
  • 公開日2026-10-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)640
  • 幅(mm)4100
  • 奥行き(mm)10
関連
  • 主なマテリアルパーティクルボード
  • 副マテリアルHPL laminate
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_35
  • Uniclass2015詳細Covering and finishing products
  • OmniClassNumber23-13 19 11 11
  • OmniClassタイトルThin Sheets

対応地域

ヨーロッパ
ポーランド