製品の公開
ONE WORLD SWISS KRONO UKRAINE MFC COLLECTION
SWISS KRONO

ONE WORLD SWISS KRONO UKRAINE MFC COLLECTION

Google翻訳”,

世界そのもののように、多様で刺激的な家具装飾。常に綿密な市場調査に基づき、最新のグローバルデザイントレンドを捉えて創造されます。お客様の具体的なご要望に合わせて、特別にカスタマイズいたします。SWISS KRONOのONE WORLDコレクションは、モノトーン、木目、デザインなど、最も多様な表面仕上げを網羅し、常に新しい組み合わせで完璧に調和します。

これにより、あらゆる建築エリアに多様なデザインの可能性を広げることができます。ONE WORLDコレクションをどこでご利用になるかに関わらず、お客様一人ひとりに最適なソリューションがすぐそこにあります。数多くの生産拠点と広範な販売ネットワークにより、私たちはお客様のあらゆる場所に、世界中どこにでも存在しています。

仕様
  • Melamine faced chipboards are a high-quality material composed of a three-layered particle board, coated with decorative paper on both sides and impregnated with melamine resins under high temperature and pressure. This lamination process ensures excellent strength and durability, making it ideal for use in furniture manufacturing and interior design.

    ADVANTAGES

    • High quality;
    • Wide range of colors and designs;
    • Various formats, thicknesses, structures, and surfaces available;
    • Versatile use in furniture manufacturing and interior design;
    • Easy to use and process;
    • Low emissions during production (E1 emission class).

    APPLICATION

    • Main material in furniture production;
    • As a decorative material for various design solutions.
技術仕様
  • Unique refONE_WORLD_MFC_SKUA
  • コレクションセットMFC ONE WORLD COLLECTION
  • コレクションONE WORLD SWISS KRONO
  • 公開日2025-09-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2800
  • 幅(mm)2070
  • 奥行き(mm)18
関連
  • 主なマテリアルMFCボード
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 業務用家具
  • IFC分類家具エレメント

類似製品