製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/58b299b2-10a5-49b7-b14e-93149a99622c
ホーム
カテゴリー
キッチン
キッチン装置
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
で利用可能です。 アメリカ合衆国
T&S Brass & Bronze Works
フォロー
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Google翻訳”,
原文を見る
B-1230台座タイプガラスフィラー付き給水所、18ゲージステンレス鋼ドリップパン、1-1/4"排水管
ダウンロード
仕様
仕様
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi, Discharge Rate: 18.00 GPM
技術仕様
技術仕様
Unique ref
ts-brass-001
コレクションセット
Bar Equipment
コレクション
Water Station
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2011-12-01
エディション
1
高さ(inch)
9.38
幅(inch)
12.62
奥行き(inch)
10.62
リンク
リンク
製品のURL
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-1230&loc_cat=Glass+Fillers
インストール手順
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-016883-45.PDF
関連
関連
主なマテリアル
真鍮
副マテリアル
クロム
設計国
アメリカ合衆国
製造国
アメリカ合衆国
正味重量(lbs)
6.95
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
キッチン - キッチン装置
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
ダウンロード
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
ダウンロード
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
ダウンロード
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly
ダウンロード
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
ダウンロード
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
ダウンロード