製品の公開
B-0133-01 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, 8" Wall Mount, Add-On Fct w/ 14" Swing Nozzle

B-0133-01 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, 8" Wall Mount, Add-On Fct w/ 14" Swing Nozzle

Google翻訳”,
磨かれたクロムメッキ真鍮ボディを備えた8"ウォールマウントミキシング蛇口、圧縮カートリッジとレバーハンドルを備えたアドオン蛇口、ストリームレギュレーター出口を備えた14"スイングノズル、18 "ライザー、耐熱ハンドルを備えた56"フレキシブルステンレス鋼ホース、1.42 GPMスプレーバルブ、スプリングチェック付き圧縮カートリッジ、レバーハンドル、1/2 "NPTメスインレット、9"調整可能ウォールブラケット、スプレーバルブホルダーおよびオーバーヘッドスプリング。 ASME A112.18.1 / CSA B125.1、NSF61-セクション9およびNSF372に認定されています。EPAct2005に準拠しています。
仕様
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 9.73 GPM @ 60 psi
技術仕様
  • Unique refts-brass-037
  • コレクションセットMixing Faucets
  • コレクションPre-Rinse Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-07-08
  • エディション2
  • 高さ(inch)37.62
  • 幅(inch)12.62
  • 奥行き(inch)16.69
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)14.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓

対応地域

北米
アメリカ合衆国