製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/9b5104c0-2f6d-494f-b148-3a3a83955043
ホーム
カテゴリー
サニタリー
蛇口・混合栓
B-7242-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
で利用可能です。 アメリカ合衆国
T&S Brass & Bronze Works
フォロー
B-7242-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
Google翻訳”,
原文を見る
B-7242-01 3/8 "x 50'オープンコーティングリール、EB-0107ブルースプレーバルブ
ダウンロード
仕様
仕様
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.20 GPM @ 60 psi
技術仕様
技術仕様
Unique ref
ts-brass-108
コレクションセット
Mixing Faucets
コレクション
Open Hose Reel Assembly
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2011-12-01
エディション
1
高さ(inch)
20.56
幅(inch)
21.06
奥行き(inch)
9.5
リンク
リンク
製品のURL
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7242-01&loc_cat=Washdown+Solutions
インストール手順
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-011027-45.PDF
関連
関連
設計国
アメリカ合衆国
製造国
中華人民共和国
正味重量(lbs)
60.4
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 蛇口・混合栓
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
T&S Brass & Bronze Works
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
ダウンロード
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-ADF08-B EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Wall Mount, 8" Centers, 8" Add-On Faucet, Wall Bracket
ダウンロード
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
4.3
(
6
)
ダウンロード
T&S Brass & Bronze Works
PJ-108H-CH01 Pet Market: Hi-Flow Jet Spray, Fifi Coiled Hose, Garden Hose Female Inlet Adapter
ダウンロード
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse Unit: Spring Action, 8" Wall Mount, 12" Add-On Faucet, Wall Bracket
ダウンロード
T&S Brass & Bronze Works
B-7142-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
ダウンロード