製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/8956b392-4863-4b4d-b741-2aae10ced24a
ホーム
カテゴリー
キッチン
蛇口・混合栓
B-2180 Pre-Rinse Unit: 8" Wall Mount Base, Add-On Fct w/ 18" Nozzle, B-0044-H & B-0107, B-0109-03
利用可能地域: アメリカ合衆国
T&S Brass & Bronze Works
フォロー
B-2180 Pre-Rinse Unit: 8" Wall Mount Base, Add-On Fct w/ 18" Nozzle, B-0044-H & B-0107, B-0109-03
Google翻訳,
原文を見る
プレリンスユニット:8 "ウォールマウントベース、18"ノズル付きアドオン機能、B-0044-H&B-0107、B-0109-03
ダウンロード
仕様
仕様
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
ts-brass-B-2180
製品ファミリ
Mixing Faucets
製品グループ
Pre-Rinse Units
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2020-04-14
版番号
1
リンク
リンク
製品のURL
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2180&loc_cat=Pre-Rinse+Units
施工説明書
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014497-45.PDF
製品認定
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2180&loc_cat=Pre-Rinse+Units?tab=3
関連
関連
主要素材
クロム
設計国
アメリカ合衆国
製造国
アメリカ合衆国
正味重量(lbs)
15
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
キッチン - 蛇口・混合栓
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
T&S Brass & Bronze Works
B-0230-01 Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 6" Cast Spout w/ Aerator, Lever Handles, Eterna Cartridges
ダウンロード
T&S Brass & Bronze Works
BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black
ダウンロード
T&S Brass & Bronze Works
S-1142 8" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles and Stainless Steel Swivel Gooseneck with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator
ダウンロード
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
ダウンロード
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-02 8" Wall Mount Faucet, 1/2" NPT Elbows, 12" Swing Nozzle w/ B-PT Outlet
ダウンロード
T&S Brass & Bronze Works
B-0320 Double Pantry Faucet, Deck Mount, 8" Centers, Swivel/Rigid Gooseneck, Lever Handles
ダウンロード