製品の公開
B-2731 Single Lever Faucet, 9" Spout, Swivel Base, Flex Supplies, 10" Deckplate
B-2731 Single Lever Faucet, 9" Spout, Swivel Base, Flex Supplies, 10" Deckplate

    B-2731 Single Lever Faucet, 9" Spout, Swivel Base, Flex Supplies, 10" Deckplate

    Google翻訳”,
    シングルレバー蛇口、9 "注ぎ口、スイベルベース、フレックスサプライ、10"デッキプレート
    仕様
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    技術仕様
    • Unique refts-brass-B-2731
    • コレクションセットMixing Faucets
    • コレクションManual Faucets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-14
    • エディション1
    • 高さ(inch)7.94
    • 幅(inch)10
    • 奥行き(inch)10.41
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)4.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国