製品を公開する
BP-0723-4DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate

BP-0723-4DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate

Google翻訳,
BP-0723-4DP、レイククレスト 美観計量洗面所用蛇口、ポリッシュクローム、デッキプレート
仕様
  • Single hole, single temperature, deck mount faucet with polished chrome plated brass body, 4" c/c polished chrome plated vandal resistant deck plate with gasket, vandal resistant 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, metering cartridge, push button cap and 1/2” NPSM male inlet with 24" flexible stainless steel braided supply hose with 3/8" compression fitting. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
技術仕様
  • 固有参照番号ts-brass-BP-0723-4DP
  • 製品ファミリManual Faucets
  • 製品グループSelf-Closing Metering Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-09
  • 版番号1
関連
  • 主要素材光沢クロム
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(kg)4.55
分類
  • BIMobjectカテゴリーキッチン - 蛇口・混合栓

対応地域

北米
アメリカ合衆国