製品の公開
B-0205-061X-CR Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, Cerama & 10" Swing Nozzle
B-0205-061X-CR Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, Cerama & 10" Swing Nozzle

    B-0205-061X-CR Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, Cerama & 10" Swing Nozzle

    Google翻訳”,
    磨かれたクロムメッキ真鍮ボディ、ストリームレギュレータアウトレット付き10 "スイングノズル、チェックバルブ付きセラミックカートリッジ、レバーハンドル、1/2"NPSMオスインレットを備えたシングルホールシングル温度デッキマウント蛇口。 ASME A112.18.1 / CSA B125.1、NSF61-セクション9およびNSF372に認定されています。ADAANSI/ICCA117.1要件を満たしています。
    仕様
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 4.55 GPM @ 60 psi
    技術仕様
    • Unique refts-brass-B-0205-061X-CR
    • コレクションセットSingle Faucets
    • コレクションSingle Pantry Faucet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-12
    • エディション1
    • 高さ(inch)10.06
    • 幅(inch)3.25
    • 奥行き(inch)10
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)3.359
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets