製品の公開
B-2466 Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, Add-On Faucet w/12" Swing Nozzle, Ceramic Cartridges

B-2466 Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, Add-On Faucet w/12" Swing Nozzle, Ceramic Cartridges

Google翻訳”,
プレリンス、オーバーヘッドスイベルアーム、アドオン蛇口w / 12 "スイングノズル、セラミックカートリッジ
仕様
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi
技術仕様
  • Unique refts-brass-B-2466
  • コレクションセットMixing Faucets
  • コレクションPre-Rinse Units
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-14
  • エディション1
  • 高さ(inch)33.75
  • 幅(inch)16
  • 奥行き(inch)13.69
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)14.7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓