製品の公開
B-2866-05-LF15 Medical Faucet, 8" Centers, Swivel Gooseneck w/ 1.5 gpm Laminar Device, 4" Wrist Handles
B-2866-05-LF15 Medical Faucet, 8" Centers, Swivel Gooseneck w/ 1.5 gpm Laminar Device, 4" Wrist Handles

    B-2866-05-LF15 Medical Faucet, 8" Centers, Swivel Gooseneck w/ 1.5 gpm Laminar Device, 4" Wrist Handles

    Google翻訳”,
    医療用蛇口、8 "センター、スイベルグースネック、1.5 gpm層流装置、4"リストハンドル
    仕様
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.50 GPM @ 60 psi
    技術仕様
    • Unique refts-brass-B-2866-05-LF15
    • コレクションセットMixing Faucets
    • コレクションManual Faucets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-14
    • エディション1
    • 高さ(inch)10.69
    • 幅(inch)16
    • 奥行き(inch)5.75
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)6.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓