製品の公開
B-3942 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2"

B-3942 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2"

Google翻訳”,
廃液排出バルブ、ツイストハンドル、3 "x 2"
仕様
  • Discharge Rate: 17.14 GPM max
技術仕様
  • Unique refts-brass-B-3942
  • コレクションセットOther Plumbing
  • コレクションWaste Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-14
  • エディション1
  • 高さ(inch)4.5
  • 幅(inch)4.19
  • 奥行き(inch)12.25
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国中華人民共和国
  • 正味重量(lbs)5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米