製品の公開
B-3950-01 Waste Twist, 3-1/2" x 2" w/ Overflow, NPT Adapter

B-3950-01 Waste Twist, 3-1/2" x 2" w/ Overflow, NPT Adapter

Google翻訳”,
廃棄物ツイスト、3-1 / 2 "x 2"、オーバーフロー付き、NPTアダプター
仕様
  • Discharge Rate: 17.14 GPM max
技術仕様
  • Unique refts-brass-B-3950-01
  • コレクションセットOther Plumbing
  • コレクションWaste Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-14
  • エディション1
  • 高さ(inch)19.5
  • 幅(inch)4.44
  • 奥行き(inch)27.62
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国中華人民共和国
  • 正味重量(lbs)7.7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米