製品の公開
B-3952 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2"
B-3952 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2"

    B-3952 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2"

    Google翻訳”,
    廃液排出バルブ、ツイストハンドル、3-1 / 2 "x 2"
    仕様
    • Discharge Rate: 17.14 GPM max
    技術仕様
    • Unique refts-brass-B-3952
    • コレクションセットOther Plumbing
    • コレクションWaste Valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-14
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.5
    • 幅(inch)4.44
    • 奥行き(inch)12.25
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)3.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

    対応地域

    北米