製品の公開
B-5110-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket
B-5110-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket

    B-5110-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket

    Google翻訳”,
    磨かれたクロムメッキ真鍮ボディを備えた4"デッキマウントワークボード蛇口、18"ライザー、プルダウン活性化ステンレス鋼バルブユニット、絶縁グリップハンドル、1.07 GPMスプレー、チェックバルブ付きセラミックカートリッジ、レバーハンドル、1/2"NPTオスインレットそして6"調節可能な壁ブラケット。 ASME A112.18.1 / CSA B125.1、NSF61-セクション9およびNSF372に認定されています。2019DOEPRSV-クラスII準拠。
    仕様
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.07 GPM @ 60 psi
    技術仕様
    • Unique refts-brass-B-5110-CR-B8P
    • コレクションセットMixing Faucets
    • コレクションPre-Rinse Units
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓