製品の公開
BL-9505-01 Lab Faucet, Single Control, Grey PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8" NPT Female Inlet
BL-9505-01 Lab Faucet, Single Control, Grey PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8" NPT Female Inlet

    BL-9505-01 Lab Faucet, Single Control, Grey PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8" NPT Female Inlet

    Google翻訳”,
    実験用蛇口、シングルコントロール、灰色のPVC、硬質グースネック、鋸歯状の先端、3/8"NPTメスインレット
    仕様
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.93 GPM @ 60 psi
    技術仕様
    • Unique refts-brass-BL-9505-01
    • コレクションセットLaboratory Equipment
    • コレクションLaboratory Products
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-14
    • エディション1
    • 高さ(inch)11.88
    • 幅(inch)4.06
    • 奥行き(inch)7.19
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)1.34
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 実験室設備