製品の公開
AS-19PHD-1
AS-19PHD-1
AS-19PHD-1
    Tadano [タダノ]

    AS-19PHD-1

    ホイール式高所作業車

    無足場工法に新境地
    作業の効率化と安全をサポート

    ◆ 大きな積載荷重の大型デッキ
    積載荷重1,000kg、外寸法4.2 x 1.94 x 1.1mの大型デッキを備えています。
    大型デッキには複数の作業者や大きな資材・機材などの重量物を一度に搭載できるため、作業効率向上に寄与します。

    ◆ 当社独自の優れた操作性
    タダノ独自の4モーションコントロールにより、デッキを簡単なレバー操作で水平・垂直・斜め方向に直線的にスムーズに移動することができます。
    また、デッキの360°連続旋回機能により、車体を移動することなく柔軟にデッキ位置を調整しながらの連続作業につながり、作業時間短縮による生産性の向上が期待できます。

    ◆ 作業をバックアップする高い安全性と装備
    作業の安全をバックアップする最新鋭のAMC(過負荷防止・作動制御装置)を搭載。
    さらに制御用センサの故障による転倒事故や機体の損傷を未然に防止するために、ブーム長さ検出器などの各種制御用センサを二重化しています。

    ◆ 排出ガス後処理装置のメンテナンスフリーを実現
    排出ガス2014年基準対応エンジンを搭載。
    また、排出ガス後処理装置にメンテナンスフリーのディーゼル酸化触媒を採用し、DPF再生作業による 作業の中断や定期的なメンテナンスも必要ありません。

    技術仕様
    • Unique refas-19phd-1
    • コレクションセットAerial Work Platform
    • コレクションSelf Propelled Aerial Work Platform
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3400
    • 幅(mm)2450
    • 奥行き(mm)6950
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    • 正味重量(kg)12800
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 高所作業車

    対応地域

    アジア
    日本