製品の公開
GR-1200XL-3 / GR-1100EX-3
GR-1200XL-3 / GR-1100EX-3
GR-1200XL-3 / GR-1100EX-3
GR-1200XL-3 / GR-1100EX-3
GR-1200XL-3 / GR-1100EX-3
GR-1200XL-3 / GR-1100EX-3
GR-1200XL-3 / GR-1100EX-3
    Tadano [タダノ]

    GR-1200XL-3 / GR-1100EX-3

    5つ星のうち5.05.0(8 レビュー)

    この製品は日本では販売しておりません。

    仕様
    • Crane capacity: 120 US ton (110 metric ton)
      Max. lifting height: 184.0 ft (56.1 m) [Boom]
                                        241.4 ft (73.6 m) [Jib]
      Max. working radius: 150.0 ft (45.7 m) [Boom]
                                            159.0 ft (48.4 m) [Jib]
      6-section long boom: 39.4 ft ~ 183.7 ft (12.0 m ~ 56.0 m), -1.5° ~ 81°
      2-staged bi-fold jib: 33.2 ft / 58.1 ft (10.1 m / 17.7 m), 3.5°, 25°, 45°
      Counterweight: 22,000 lbs (10,000 kg)
      Outrigger extension: Max. 23' 11-3/8" (7.3 m)
                                            Mid. 21' 11-3/4", 18' 1/2" (6.7 m, 5.5 m)
                                            Min. 8' 10-1/4" (2.7 m)

    技術仕様
    • Unique refgr-1200xl-3
    • コレクションセットクレーン
    • コレクションRough Terrain Crane
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3795
    • 幅(mm)3315
    • 奥行き(mm)14450
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    • 正味重量(kg)55474
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - クレーン
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (9)
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)
    5つ星のうち4.7 4.7 (7)