製品の公開
GR-350XL-3 / GR-300EX-3
GR-350XL-3 / GR-300EX-3
GR-350XL-3 / GR-300EX-3
GR-350XL-3 / GR-300EX-3
GR-350XL-3 / GR-300EX-3
    Tadano [タダノ]

    GR-350XL-3 / GR-300EX-3

    5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)

    この製品は日本では販売しておりません。

    仕様
    • Crane capacity: 35 US ton (31.8 metric ton)
      Max. lifting height: 104.3 ft (31.8 m) [Boom]
                                        144.3 ft (44.0 m) [Jib]
      Max. working radius: 93.6 ft (27.4 m) [Boom]
                                            122.0 ft (37.2 m) [Jib]
      4-section long boom: 31.8 ft ~ 101.7 ft (9.7 m ~ 31.0 m), 0° ~ 81°
      2-staged jib: 23.6 ft / 42.0 ft (7.2 m / 12.8 m), 5°, 25°, 45°
      Outrigger extension: Max. 20' 8" (6.3 m)
                                            Mid. 19' 4-1/4", 16' 7/8" (5.9 m, 5.0 m)
                                            Min. 7' 2-5/8" (2.2 m)

    技術仕様
    • Unique refgr-350xl-3
    • コレクションセットクレーン
    • コレクションRough Terrain Crane
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3535
    • 幅(mm)2705
    • 奥行き(mm)11245
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    • 正味重量(kg)27590
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - クレーン
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (9)
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)
    5つ星のうち4.7 4.7 (7)