製品の公開
GR-550XLS-3 / GR-500EXS-3
GR-550XLS-3 / GR-500EXS-3
GR-550XLS-3 / GR-500EXS-3
GR-550XLS-3 / GR-500EXS-3
GR-550XLS-3 / GR-500EXS-3
GR-550XLS-3 / GR-500EXS-3
    Tadano [タダノ]

    GR-550XLS-3 / GR-500EXS-3

    5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)

    この製品は日本では販売しておりません。

    仕様
    • Crane capacity: 50 metric ton
      Max. lifting height: 33.5 m [Boom]
                                        45.9 m [Jib]
      Max. working radius: 30.5 m [Boom]
                                            41.2 m [Jib]
      4-section long boom: 10.2 m ~ 33.0 m, -1° ~ 80.5°
      2-staged under slung jib: 8.0 m / 12.7 m, 5°, 25°, 45°
      Outrigger extension: Max. 7.0 m
                                            Mid. 6.5 m, 5.0 m
                                            Min. 2.48 m

    技術仕様
    • Unique refgr-550xls-3
    • コレクションセットクレーン
    • コレクションRough Terrain Crane
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3810
    • 幅(mm)2960
    • 奥行き(mm)12500
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    • 正味重量(kg)33540
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - クレーン
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (9)
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)
    5つ星のうち4.7 4.7 (7)