製品の公開
GT-1200XL-2
GT-1200XL-2
    Tadano [タダノ]

    GT-1200XL-2

    この製品は日本では販売しておりません。

    仕様
    • Crane capacity: 120 US ton (110 metric ton)
      Max. lifting height: 165.4 ft (50.4 m) [Boom]
                                        221.1 ft (67.4 m) [Jib]
      Max. working radius: 155.0 ft (47.2 m) [Boom]
                                          185.0 ft (56.4 m) [Jib]
      5-section long boom: 41.0 ft ~ 167.3 ft (12.5 m ~ 51.0 m), -1.5° ~ 80.5°
      2-staged bi-fold jib: 33.8 ft / 58.7 ft (10.3 m / 17.9 m), 3.5°, 25°, 45°
      Outrigger extension: Max. 23' 7-1/2" (7.2 m)
                                            Mid. 15' 11-3/8" (4.86 m)
                                            Min. 7' 7" (2.31 m)

    技術仕様
    • Unique refgt-1200xl-2
    • コレクションセットクレーン
    • コレクションTruck Crane
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3765
    • 幅(mm)2590
    • 奥行き(mm)14800
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    • 正味重量(kg)40780
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - クレーン
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (9)
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)
    5つ星のうち4.7 4.7 (7)