避難所/救助区域 (AOR) コマンド ユニット (モデル AOR-8 ) は、トーカフォンのトータル AOR ソリューションの一部であり、最大 8 つの ADA 準拠の避難所/救助ステーションに対応します。
これは、コマンド ユニット、選択された数の AOR ステーション (フラッシュまたはサーフェス マウント)、および選択された数の AOR ステーションに対応する AOR サイネージで構成されます。 ADA 準拠の AOR ステーションは、各 AOR ステーションからコマンド ユニットへの 1 本のツイスト シールド ペア ケーブルを使用して、コマンド ユニットから電力を供給されます。
ユーザーが AOR ステーションから緊急通報を開始すると、通報が行われたことを確認するトーンが聞こえ、コールが受信されたことを LED ライトが示します。同時に司令部のストロボが点滅し、サイレンが鳴る。回線上に他の発信者がいる場合、コマンド ユニットは通話を受信してキューに入れます。キューに入れられた各緊急通報は、コマンド ユニットの赤く点滅するライトとして表示され、位置を簡単に識別できるようにラベルを付けることができます。 AOR ステーションは、通話に応答したときにロケーション識別子メッセージを再生するようにプログラムすることもできます。アクティブな通話は赤一色で表示されます。地元の消防隊員が呼び出しに応答すると、コマンド ユニットのサイレンが非アクティブになります。ストロボは、すべての緊急回線がクリアされた場合にのみ非アクティブになります。レスキュー ステーションの各エリアのケーブル配線のショート/オープン状態を検出するためのハードウェアが含まれています。この更新により、システムは一般的な地絡状態も認識します。このようなトラブル状況は、AOR シリーズ コマンド ユニットで通知され、視覚的に表示されます。
設置者がプログラムした時間が経過しても電話に応答できる人がいない場合、コマンド ユニットは緊急電話を 911 センターまたはその他の指定された場所に TELCO 回線経由でルーティングできます。完全な通信システムの 4 時間以上のバックアップを提供するために、無停電電源装置 (UPS) が含まれています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |