製品の公開
Vertical Batten Reveal Trim Profile for Exterior Cladding - RVBN
Tamlyn

Vertical Batten Reveal Trim Profile for Exterior Cladding - RVBN

Google翻訳”,

独自の設計により、メンテナンスの手間をかけずに木製桟木のような外観を再現しつつ、縦張りサイディング間の防錆フラッシングとして機能します。デザインはパネルから突き出ません。

材料

6063-T5 0.050インチ±0.005インチの押出成形アルミニウム合金。独自のコーティングにより、過酷な気象条件から保護し、塗料の密着性を高めます。

仕上げる

特に指定がない限り、XtremeTrim®製品はすべて下塗り仕上げで提供されます。また、一般的な外壁材/軒裏材の色で、表面のみの標準カラーマッチング、または全面を覆うCoastalColorCoating™仕上げもご用意しています。クリアアルマイト仕上げおよびカスタムアルマイト仕上げも承ります(最低注文数量が適用されます)。

注記
XtremeTrim® 垂直バテンリビールを水平方向の接合部に使用することは推奨されません。

仕様
  • ITEM ID:

    RVBN516 

    • A: 15/32" 
    • B: 1/2" 
    • C: 5/16"

    All parts are 10' Length unless otherwise indicated

技術仕様
  • Unique reftamlyn-004
  • コレクションセットExterior Cladding Trim Profiles
  • コレクションReveal, Vertical, Batten
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-03-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
  • Uniclass2015コードPr_35_90_28_52
  • Uniclass2015詳細Metal finishing trims
  • OmniClassNumber23-15 15 31
  • OmniClassタイトルWall Specialties and Trim

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ