製品の公開
Carpets Desso Essence Maze
Carpets Desso Essence Maze
    Tarkett Brasil

    Carpets Desso Essence Maze

    Google翻訳”,

    DESSO Essence Mazeは、12の可能な色の組み合わせを備えた見事な幾何学模様を誇っています。そのリフレッシュされたパレットは、劇的な効果を生み出すために、明るい色から暗い色までの8つのニュートラルな色合いと4つのアクセントを利用しています。無煙炭の灰色と灰褐色の茶色から始まり、目を引く赤、緑、紺に移り、個々のタイルは無限の創造的な可能性を与えます。すべてのオプションは、ブロックカラーのDESSO Essenceタイルと組み合わせて、印象的な効果でランダムにインストールできます。 DESSO Essenceファミリーの一部として、DESSO Essence Mazeは、DESSO Essence、DESSO Essence Stripe、およびDESSO Essence Structureと簡単に組み合わせることができ、手頃な価格で高品質のフローリングを提供します。

    仕様
      • Available in 12 colours
      • Stunning geometric patterns in a variety of colours
      • Standard with DESSO ProBase backing
      • Optional with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Optional with the SoundMaster acoustic backing
      • Cradle to Cradle® Bronze level certified
    技術仕様
    • Unique refEssenceMaze
    • コレクションセットTarkett Desso
    • コレクションCarpet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)6.5
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルナイロン
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - カーペット
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Carpeting
    • UNSPSC30161701
    • Uniclass2015コードPr_35_57_11
    • Uniclass2015詳細Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • MasterFormat 2014 コード09 68 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCarpeting
    • OmniClassNumber23-15 17 17
    • OmniClassタイトルCarpet Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    南アメリカ 北米
    アルゼンチン
    エルサルバドル
    ウルグアイ
    グアテマラ
    エクアドル
    コスタリカ
    ガイアナ
    トリニダード・ドバゴ
    コロンビア
    ニカラグア
    スリナム
    パナマ
    チリ
    ベリーズ
    パラグアイ
    ホンジュラス
    ブラジル
    メキシコ
    ベネズエラ
    ペルー
    ボリビア

    類似製品