製品の公開
Vinyl Flooring Essence 30
Vinyl Flooring Essence 30
Vinyl Flooring Essence 30
    Tarkett Brasil

    Vinyl Flooring Essence 30

    Google翻訳”,
    Essence 30 は、健康と環境に妥協することなく、仕事と生活の進化する要求を満たすためにスペースの機敏な変革を可能にする強化されたモジュール性を提供します。 Essence 30 は、交通量が中程度の住宅および商業環境向けに設計されています。また、紫外線に対する保護層で構成されるターケット独自の技術である EXTREME PROTECTION 技術を備えているため、床がより耐性があり、掃除が容易になります。床をより長く美しく保ちます。
    仕様
    • Residential Use; Moderate commercial use - Use class 31; Acoustic and thermal comfort; Quick installation; Washable; Up to 15 years warranty
    技術仕様
    • Unique refEssence-30
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションLVT
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2.5
    • 幅(mm)208
    • 奥行き(mm)1230
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 副マテリアルビニール
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    • 正味重量(kg)4.45
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類Floor
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名Building - Finishing materials
    • UNSPSC名称Vinyl flooring
    • UNSPSC30161707
    • Uniclass2015コードPr_35_57_71_68
    • Uniclass2015詳細Polyvinyl chloride (PVC) tiles
    • MasterFormat 2014 コード09 65 19.23
    • MasterFormat 2014 タイトルVinyl Tile Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 15
    • OmniClassタイトルResilient Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    南アメリカ 北米
    アルゼンチン
    エルサルバドル
    ウルグアイ
    グアテマラ
    エクアドル
    コスタリカ
    ガイアナ
    トリニダード・ドバゴ
    コロンビア
    ニカラグア
    スリナム
    パナマ
    チリ
    ベリーズ
    パラグアイ
    ホンジュラス
    ブラジル
    メキシコ
    ベネズエラ
    ペルー
    ボリビア

    類似製品

    5つ星のうち2.1 2.1 (13)
    5つ星のうち3.2 3.2 (10)