製品の公開
Vinyl Flooring Injoy
Vinyl Flooring Injoy
Vinyl Flooring Injoy
Vinyl Flooring Injoy
    Tarkett Brasil

    Vinyl Flooring Injoy

    Google翻訳”,
    Injoy は、住宅の進化する要求を満たすためにスペースの機敏な変換を可能にする強化されたモジュール性を提供します。一方、その自然にインスパイアされた色とテーマ。 Injoyは、交通量の少ない住宅環境向けに設計されており、紫外線に対する保護層で構成されるTarkett独自の技術であるEXTREME PROTECTION技術を備えており、床をより耐性があり、掃除しやすくしています。床をより長く美しく保ちます。
    仕様
    • Acoustic Comfort; Thermal comfort; Quick installation; Washable; Extreme Protection
    技術仕様
    • Unique refInjoy
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションLVT
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2
    • 幅(mm)208
    • 奥行き(mm)1230
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 副マテリアルビニール
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    • 正味重量(kg)3.85
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類Floor
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名Building - Finishing materials
    • UNSPSC名称Vinyl flooring
    • UNSPSC30161707
    • Uniclass2015コードPr_35_57_71_68
    • Uniclass2015詳細Polyvinyl chloride (PVC) tiles
    • MasterFormat 2014 コード09 65 19.23
    • MasterFormat 2014 タイトルVinyl Tile Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 15
    • OmniClassタイトルResilient Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    南アメリカ 北米
    アルゼンチン
    エルサルバドル
    ウルグアイ
    グアテマラ
    エクアドル
    コスタリカ
    ガイアナ
    トリニダード・ドバゴ
    コロンビア
    ニカラグア
    スリナム
    パナマ
    チリ
    ベリーズ
    パラグアイ
    ホンジュラス
    ブラジル
    メキシコ
    ベネズエラ
    ペルー
    ボリビア

    類似製品

    5つ星のうち2.1 2.1 (13)
    5つ星のうち3.2 3.2 (10)