製品の公開
Vinyl Flooring Solare
Vinyl Flooring Solare
Vinyl Flooring Solare
    Tarkett Brasil

    Vinyl Flooring Solare

    Google翻訳”,
    Solare はモジュール性を強化し、健康と環境に妥協することなく、仕事と生活の進化する要求を満たすために空間の機敏な変革を可能にします。 Solare は、適度なトラフィック エリアを持つ商業環境向けに設計されています。 Solare には、紫外線に対する保護層で構成される Tarkett 独自の技術である EXTREME PROTECTION 技術が採用されており、床の耐久性が向上し、掃除が容易になります。床をより長く美しく保ちます。 •幅: 184mm (グループ 24117) / 920mm (グループ 24188) •高さ: 3mm •奥行き: 950mm (グループ 24177) / 920mm (グループ 24188) •重量: 5,35kg/m² (グループ 24117) / 5,15kg/m² (グループ 24188)
    仕様
    • Residential and Commercial Use; Extreme Protection; Acoustic comfort; Thermal comfort; Easy to clean
    技術仕様
    • Unique refSolare
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションLVT
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 副マテリアルビニール
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類Floor
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名Building - Finishing materials
    • UNSPSC名称Vinyl flooring
    • UNSPSC30161707
    • Uniclass2015コードPr_35_57_71_68
    • Uniclass2015詳細Polyvinyl chloride (PVC) tiles
    • MasterFormat 2014 コード09 65 19.23
    • MasterFormat 2014 タイトルVinyl Tile Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 15
    • OmniClassタイトルResilient Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    南アメリカ 北米
    アルゼンチン
    エルサルバドル
    ウルグアイ
    グアテマラ
    エクアドル
    コスタリカ
    ガイアナ
    トリニダード・ドバゴ
    コロンビア
    ニカラグア
    スリナム
    パナマ
    チリ
    ベリーズ
    パラグアイ
    ホンジュラス
    ブラジル
    メキシコ
    ベネズエラ
    ペルー
    ボリビア

    類似製品

    5つ星のうち2.1 2.1 (13)
    5つ星のうち3.2 3.2 (10)