Unique ref.: | TA-EC-PRE |
---|---|
ブランド名: | Tarkett |
製品ファミリー: | Flooring |
製品グループ: | Homogeneous single layered vinyl flooring |
公開日: | 2016-06-24 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
Eclipse Premium homogeneous vinyl floors combine quality, functional needs and low maintenance costs for heavy traffic applications such as education and healthcare facilities. Our PUR Reinforced surface treatment guarantees enhanced protection and easier maintenance. Eclipse Premium is available in a non-linear pattern palette of 66 colours, with the new range Spectra, coordinated with the other products and accessories of the Premium multi-solution family.
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/tarkett/product/ta-ec-pre
主なマテリアル: | Vinyl |
---|---|
副マテリアル: | Vinyl |
デザイン: | |
製作国: |
BIMobject カテゴリー: | 床材 - ラミネート |
---|---|
IFC分類: | Building Element |
UNSPSC 名前: | Flooring |
UNSPSC コード: | 301617 |
Uniclass 1.4 コード: | L53 |
Uniclass 1.4 詳細: | Floor coverings, claddings, linings |
Uniclass 2.0 コード: | SS-20-42 |
Uniclass 2.0 詳細: | Floor Covering And Finishing Systems |
NBS Reference コード: | 20-42 |
NBS Reference 詳細: | Floor Covering And Finishing Systems |
BIMobject®