このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

iD Inspiration 55-55Plus

Unique ref.: TA-ID-INS-55
ブランド名: Tarkett
製品ファミリー: Flooring
製品グループ: Vinyl tiles
公開日: 2015-06-25
改訂バージョン: 2
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (7)

With endless possible combinations to customize your floor, iD Inspiration 55 & 55 PLUS  vinyl tiles and planks take interior decoration to a new level. Mix and match wood, stone and metallic designs, play with unexpected colour shades and combine with matching accessories. iD Inspiration offers you endless combinations of format, design and beveling to help create spaces that build brand image and positively shape the customer experience. 22 designs are available with Embossing in Register which enhances the floor with textures that bestow a look and feel resembling to mistake with the real thing.

  • 22 EiR designs
  • Boundless formats and colors
  • Ideal for medium to high traffic areas
  • Resistant to scuffs, scratches and stains
  • Easy to clean and maintain
  • Full range of matching accessories


主なマテリアル: Vinyl
副マテリアル: Vinyl
デザイン:
製作国:

BIMobject カテゴリー: 床材 - ラミネート
IFC分類: Building Element
UNSPSC 名前: Flooring
UNSPSC コード: 301617
Uniclass 1.4 コード: L53
Uniclass 1.4 詳細: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 コード: SS-20-42
Uniclass 2.0 詳細: Floor Covering And Finishing Systems
NBS Reference コード: 20-42
NBS Reference 詳細: Floor Covering And Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 65 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Resilient Tile Flooring
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
BSD SpecLink

BSD Speclink properties

BSD Speclink properties

Specifications for the Construction industry AIA Masterformat

名前
Product Master Spec http://www.productmasterspec.com/documents/64362/096519_FL_RESILIENT TILE FLOORING_Tarkett-Johnsontite.clean.doc

BIMobject®