このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

GRANIT MULTISAFE

Unique ref.: TA-MU-GRA
ブランド名: Tarkett
製品ファミリー: Flooring
製品グループ: Homogeneous
公開日: 2016-06-24
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
この製品はダウンロードできません。詳細は製品メーカーにお問い合わせください

Granit Multisafe is an extremely durable safety floor that helps prevent the risk of slipping in schools, hospitals and other heavy-traffic wet areas like public bathrooms and shower rooms. A studded anti-slip grip provides a high level of protection for bare feet, even when the floor is covered with soap and water. The 16 colours are specially designed to coordinate with the other products and accessories of the iQ Granit multi-solution family.

  • Studded, slip-resistant R10 grip
  • Waterproof installation
  • Hygienic and easy to maintain
  • Ideal for heavy-traffic areas
  • Part of a multi-solution offer


主なマテリアル: Vinyl
副マテリアル: Vinyl
デザイン:
製作国:

BIMobject カテゴリー: 床材 - ラミネート
IFC分類: Building Element
UNSPSC 名前: Flooring
UNSPSC コード: 301617
Uniclass 1.4 コード: L53
Uniclass 1.4 詳細: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 コード: SS-20-42
Uniclass 2.0 詳細: Floor Covering And Finishing Systems
NBS Reference コード: 20-42
NBS Reference 詳細: Floor Covering And Finishing Systems