製品の公開
Tapiflex Excellence 17dB
Tarkett

Tapiflex Excellence 17dB

Google翻訳”,

新しい Tapiflex Excellence 17 dB は、耐久性と防音性に優れたビニール製床材ソリューションで、交通量の多い場所でも使用できます。高密度フォームの裏地により、優れた遮音性 (17 dB)、足元の快適さ、転がりやすさを実現し、へこみに対する耐久性 (0.05 mm) も備えています。市場で最高のへこみ/防音比を実現し、高齢者介護施設など、防音性能と高い転がり性能が求められるエリア向けに特別に設計されています。

当社の商標である Tektanium 表面保護処理が施されており、極めて高い耐久性とコスト効率の高いメンテナンスを実現します。

このシリーズは、より創造性を高めるために、さまざまな素材、パターン、色を取り揃えた、クラシックでトレンディなデザインの新たなパレットを提供します。自然なデザインは極めて本物らしくリアルで、本物の木材や鉱物と同じくらい美しいソリューションを提供します。

このコレクションは、壁紙、階段、アクセサリーを含む Excellence グローバル デザイン ソリューションの一部です。

仕様
    • Made in France
    • Good Impact sound reduction 17dB
    • Excellent rollability + resistance to indentation
    • Unique Tektanium® coating
    • 25 designs, matt finish, hyperrealism of woods and materials- DSDC approved
    • 27% of recycled content, ReStart ready
技術仕様
  • Unique reftapiflex-excellence-17db
  • コレクションセットTARKETT
  • コレクションFlooring - Heterogeneous vinyl
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルビニール
  • 設計国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
  • IFC分類カバー
  • Uniclass2015コードSs_30_42
  • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
  • MasterFormat 2014 コード09 65 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResilient Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 00
  • OmniClassタイトルFloor Coverings

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ