製品の公開
Tapiflex Excellence Genius
Tarkett

Tapiflex Excellence Genius

Google翻訳”,

Genius のロール式ルーズレイは、新築や改築の際に床材として、またさまざまな下地に床材を設置して簡単に取り外す際に、スマートかつ持続可能な選択肢となります。

Genius は、接着剤を使わず、素早く設置でき、リサイクルも容易です (設置後の切れ端と使用済み製品の両方)。この音響バージョンは、騒音低減 (19dB) が必要なエリアに最適なソリューションです。

交通量や転がり荷重に強く、改良された 2024 バージョンには当社の商標である Tektanium 表面保護処理が施されており、極めて高い耐久性とコスト効率の高いメンテナンスを実現します。

また、10 種類の新しいデザインを備え、Excellence の床、壁、階段の完全なコレクションと完全に組み合わせることができる美しい製品です。

仕様
    • Made in France
    • Excellent acoustic comfort (-19dB)
    • Glue-free installation - Quick installation and removal
    • Compatible installation on multiple subfloors
    • Unique Tektanium® coating
    • Eco designed to be 100% recyclable
    • 29% of recycled content
    • Low carbon footprint
技術仕様
  • Unique reftapiflex-excellence-genius
  • コレクションセットTARKETT
  • コレクションFlooring - Heterogeneous vinyl
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルビニール
  • 設計国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
  • IFC分類カバー
  • Uniclass2015コードSs_30_42
  • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
  • MasterFormat 2014 コード09 65 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResilient Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 00
  • OmniClassタイトルFloor Coverings

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ