製品の公開
iD Click Ultimate 55
Tarkett

iD Click Ultimate 55

Google翻訳”,

iD Click Ultimate は、硬質表面フローリングを次のレベルに引き上げます。木や石の外観、感触、強度と、高級ビニール タイルのすべての利点を組み合わせることができます。 iD Click Ultimate を使用すると、セラミック タイルも含め、ほぼすべての表面に簡単に設置でき、完璧な設置を実現し、プロジェクトやクライアントの要件を最小限の時間で満たすことができます。

イノベーションを推進する当社のリジッドコンポジットコア+ (RCC+) テクノロジーは、SPC フローリングを新たな高みに引き上げます。高度な技術により、共押出製法により優れた耐久性と安定性を実現しています。三層構造と慎重に設計された配合により、衝撃や重荷重に対する優れた耐性が得られ、寸法安定性が向上します。当社の GenClick® ロック システムは、iD Click Ultimate タイルにこのテクノロジーを活用しており、バスルームを含むあらゆる環境での使用に適しています。特に交通量の多いエリアで設定された課題に対処するために、Tarketts 独自の TEKTANIUM™ PU コーティングは、簡単なメンテナンスと、目を引く超マット仕上げの比類のない保護を保証します。さらに、Soundblock 音響バッキングにより、かかとから床への耳障りな音をささやき声に近い音まで軽減します。

硬質表面フローリングのこの新しい標準に合わせて、当社の新しいデジタル印刷技術は、次のレベルのリアリズムのデザインを生成します。インスピレーションとなった天然の木や石のパターンから直接スキャンし、最小限の繰り返しで高解像度で再現します。

仕様
    • Made in Europe
    • Unrivalled Natural wood and stone designs
    • Ultra matt TEKTANIUM™️ finish
    • Ultimate resistance to scuffs, scratches and stains
    • Install directly over most existing floorings
    • Suitable for bathrooms
    • Low CO2 emissions
    • Recyclable through ReStart®️
技術仕様
  • Unique reftarkett-id-click-ultimate-55
  • コレクションセットTARKETT
  • コレクションFlooring - Modular Vinyl
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルビニール
  • 設計国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
  • IFC分類カバー
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードSs_30_42
  • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
  • MasterFormat 2014 コード09 65 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResilient Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 00
  • OmniClassタイトルFloor Coverings
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ